SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03738
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 60 x 25 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/4"-MA
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG
Atributo Valor
b2 13,8 mm
B1 25 mm
Bmax(S) 27 mm
Bs 24,5 mm
dn 6,1 mm
G1 G1/4"-MA
H 30,2 mm
l2 48,8 mm
L1 60 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 62 mm
Ls 59,5 mm
SW1 17 mm
Z 9 mm