SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03739
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 80 x 35 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Rosca G1: G1/4"-HE
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG
Atributo Valor
b2 21 mm
B1 35 mm
Bmax(S) 38 mm
Bs 34,5 mm
dn 6,1 mm
G1 G1/4"-HE
H 44,2 mm
l2 66 mm
L1 80 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 79,5 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 11 mm