Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 80 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Rosca G1 | G3/8"-HE |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 56 mm |
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 88 mm |
Ds | 81,40 mm |
G1 | G3/8"-HE |
H | 63,90 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 23,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 166 N |
Fuerza arranque | 200 N |
Carga transv. | 59 N |
Volumen | 98,36 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 70 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 80 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
Familia de productos | SPB1 |
Instrucciones de pedido: SPB1 80 ED-65 G3/8-IG
La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)
Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo