SPB4 40 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03913
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Rosca G1: G1/8"-MA
Número de pliegues: 4.5
SPB4 40 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 23 mm
dn 4 mm
Dmax(S) 41,5 mm
Ds 40,5 mm
G1 G1/8"-MA
H 80,6 mm
LG1 7,5 mm
SW1 27 mm
Z 27 mm