FG 3 NBR-ESD-55 N055

N° de artículo: 10.01.06.04137

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño3
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Número de pliegues2,5
FG 3 NBR-ESD-55 N055
Atributo Valor
d 1,70 mm
d1 2,30 mm
d2 1,80 mm
D1 3,60 mm
Dk 3,60 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3 mm
H 6,70 mm
H2 2,10 mm
H3 2,70 mm
Z (Carrera) 1,10 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 0,15 N
Fuerza arranque 0,40 N
Volumen 0,02 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 2 mm
Tamaño 3
Familia pezzon N 055
Número de pliegues 2,50
Material de ventosa Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Familia de productos FG

Instrucciones de pedido: FG 3 NBR-ESD-55 N055