FG 4 NBR-ESD-55 N017

N° de artículo: 10.01.06.04138
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 4
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-ESD
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FG 4 NBR-ESD-55 N017
Atributo Valor
d 3,5 mm
d2 2,4 mm
D1 5,1 mm
Dk 7 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 3,8 mm
H 14 mm
H2 3,9 mm
H3 7 mm
Z (Carrera) 1,5 mm