FSGA 4 SI-AS-55 M3-AG

N° de artículo: 10.01.06.04146
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 4
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI-antiestática
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
FSGA 4 SI-AS-55 M3-AG
Atributo Valor
d2 2,5 mm
Dmax(S) 5 mm
dn 1 mm
Ds 4 mm
G1 M3-MA
H 7,5 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Hub) 1,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3