Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 11 |
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 5 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 13 mm |
Ds | 10,40 mm |
D1 | 12 mm |
H | 16 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9,30 mm |
Z (Carrera) | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 1,50 |
Tamaño | 11 |
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Fuerza aspir. | 1,20 N |
Familia de productos | FGA |
Instrucciones de pedido: FGA 11 SI-MD-55 N016