FSG 7 SI-HD M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04154
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 7
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 7 SI-HD M5-AG
Atributo Valor
d2 1,8 mm
dn 2,5 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 5,9 mm
G1 M5-MA
H 19 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Carrera) 3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3