FSGA 20 SI-HD M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04185
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 20
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 20 SI-HD M5-AG
Atributo Valor
d2 11 mm
Dmax(S) 21 mm
dn 2,5 mm
Ds 18,1 mm
G1 M5-MA
H 20,2 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Hub) 5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3