FSGA 33 SI-MD G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.04211
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 33
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
FSGA 33 SI-MD G1/4-IG
Atributo Valor
d2 17 mm
Dmax(S) 38 mm
dn 4,4 mm
Ds 30 mm
G1 G1/4"-HE
H 42 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3