SC 010 M3-AG

N° de artículo: 10.01.06.04249
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 010
Conexión de vacío: M3-MA
Longitud apropiada: 2 mm
Diámetro nominal dn: 1 mm
SC 010 M3-AG
Atributo Valor
D2 1,8 mm
dn 1 mm
G1 M3-MA
L 2 mm
L2 2 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm