SC 020 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04273
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión: 020
Conexión de vacío: M5-MA
Largura total: 12.7 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal dn: 1.8 mm
SC 020 M5-AG
Atributo Valor
D 4,5 mm
D2 3,5 mm
dn 1,8 mm
G1 M5-MA
L 5 mm
L1 12,7 mm
L2 2,3 mm
L3 0,7 mm
LG1 4,7 mm
SW1 8 mm