Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"
Tipo de conexión | 030 |
Conexión | G1/8"-MA |
Longitud apropiada | 6 mm |
Diámetro nominal dn | 3,1 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 7,20 mm |
D2 | 5,80 mm |
dn | 3,10 mm |
G1 | G1/8"-MA |
L | 6 mm |
L1 | 19,30 mm |
L2 | 4,30 mm |
L3 | 1,50 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de conexión | 030 |
parte normal material | Aluminio |
Instrucciones de pedido: SC 030 G1/8-AG