SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.04313
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Rosca G1: G1/8"-HE
Número de pliegues: 2.5
SPB2f 20 SI-55 G1/8-IG
Atributo Valor
d2 6 mm
dn 4,1 mm
Dmax(S) 22,5 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-HE
H 37,4 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 9,1 mm