FSGA 6 NBR-ESD-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04317
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 6
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-ESD
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 6 NBR-ESD-55 M5-AG
Atributo Valor
d2 3 mm
Dmax(S) 8 mm
dn 2 mm
Ds 5,7 mm
G1 M5-MA
H 14 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3