FSGA 11 NBR-ESD-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04319
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 11
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-ESD
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
FSGA 11 NBR-ESD-55 M5-AG
Atributo Valor
d2 5,1 mm
Dmax(S) 13 mm
dn 2,5 mm
Ds 10,4 mm
G1 M5-MA
H 21 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Carrera) 4 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3