FSG 5 NBR-ESD-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.06.04332
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 5
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 5 NBR-ESD-55 M5-AG
Atributo Valor
d2 2,6 mm
dn 2 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 5 mm
G1 M5-MA
H 19 mm
LG1 5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3