FSG 32 NBR-ESD-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.04498
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 32
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 2.5
FSG 32 NBR-ESD-55 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 16 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 33,5 mm
Ds 32 mm
G1 G1/4"-HE
H 52,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 15 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3