FGA 2 NBR-ESD-55 N003

N° de artículo: 10.01.06.04520

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño2
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Número de pliegues1,5
FGA 2 NBR-ESD-55 N003
Atributo Valor
d 2 mm
d1 3 mm
d2 1,30 mm
D1 3,30 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 1,90 mm
H 4,50 mm
H2 1,50 mm
H3 2,30 mm
Z (Carrera) 1 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Número de pliegues 1,50
Fuerza aspir. 0,08 N
Tamaño 2
Material de ventosa Caucho nitrílico NBR-ESD
Peso 0 g
Radio de curvatura (min) (convexa) 1 mm
Familia de productos FGA

Instrucciones de pedido: FGA 2 NBR-ESD-55 N003