HS 28-32 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.07.00001
Ventosa elevadora HS para la separación rápida de papel y lámina
Recorrido Z: 28 mm
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: G1/8"-HE
HS 28-32 G1/8-IG
Atributo Valor
D 50 mm
D1 14 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 M8-HE
G4 M8-HE
H 97 mm
H1 67 mm
H2 10 mm
H3 10 mm
L 50 mm
LG1 8 mm
LG2 10 mm
LG3 12 mm
LG4 12 mm
Z (Hub) 28 mm