FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

N° de artículo: 10.01.10.05702
Placa de bridas
Longitud L: 400 mm
Anchura B: 90 mm
Altura H: 10 mm
Material: Acero
para: Ventosa para superficie
FLAN-PL 400x90x10 ST SBX
Atributo Valor
B 90 mm
G1 G1/2"-HE
H 10 mm
H1 33 mm
L 400 mm
L2 60 mm
L3 130 mm
L4 135 mm
X1 280 mm
Y1 65 mm