FM-SW 76x22 4x6 N10

N° de artículo: 10.01.11.00851
Sistemas de garra de vacio para superficies con resistencias al flujo
Longitud L: 76 mm
Anchura B: 22 mm
Trama: 4 x 6 mm
Tipo de material:
Espuma N, Altura 10 mm
FM-SW 76x22 4x6 N10
Atributo Valor
B 22 mm
dn 8 mm
G4 M3x0.5-HE
H 24 mm
H1 45 mm
L 76 mm
X1 24 mm
X2 48 mm