VCBL-S1 120x120x32.7 TV

N° de artículo: 10.01.12.02317
Ventosas de bloque para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensiones (LxAn): 120 x 120 mm
Altura H: 32.7 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-S1 120x120x32.7 TV
Atributo Valor
B 120 mm
B1 120 mm
H 32,7 mm
H2 22,5 mm
L 120 mm
L1 120 mm
L2 72,5 mm