VCBL-R 160x160x150 30/50 TV

N° de artículo: 10.01.12.03112
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxAn): 160 x 160 mm
Altura H: 150 mm
Trama: 30x30 mm / 50x50 mm mm
para ranura: 6 x 7 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-R 160x160x150 30/50 TV
Atributo Valor
B 160 mm
H 150 mm
L 160 mm
L1 160 mm