ISMB-R 96x96x15 15/30

N° de artículo: 10.01.15.00286
Mono-Base para mesas
Superficie básica: 96 x 96 mm mm
Altura H: 15 mm
Trama: 15x15 mm / 30x30 mm mm
para ranura: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMB-R 96x96x15 15/30
Atributo Valor
B 96 mm
d 60 mm
H 15 mm
L 96 mm