RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

N° de artículo: 10.01.15.00587
Ventosa de posición de referencia
Diámetro: 85 mm
Altura H1: 120 mm
Recorrido Z: 21 mm
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Ángulo del objeto: 40 °
Ventosas: Innospann
para: Basic Holding Fixture
RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
Atributo Valor
D1 60,4 mm
H 99 mm
H1 120 mm
Z (Carrera) 21 mm