SGM 50 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.17.00164
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Diámetro: 50 mm
Alojamiento: G1/4"-HE
Fuerza de retención: 180 N
Margen presión (presión servicio):
3,5 ... 6,0 bar
SGM 50 G1/4-IG
Atributo Valor
B 50,6 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/8"-HE
G4 M5-HE
H 80,2 mm
LG1 11 mm
LG2 6 mm
LG4 7 mm
X1 58 mm
Y1 15 mm