Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Tamaño | 50 |
Alojamiento | G1/4"-HE |
Fuerza de retención max-sheet friction | 180 N |
Margen presión (presión servicio) | 3,5 ... 6,0 bar |
Func. adicional | Sensor PNP |
Conexión eléctrica | Conector M12, 4 pol |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 50,70 mm |
D | 50 mm |
d | 35 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G1/8"-HE |
G3 | M12x1-MA |
G4 | M5-HE |
H | 80,20 mm |
LG1 | 11 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 7 mm |
Lk | 300 mm |
X1 | 58 mm |
Y1 | 15 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza de retención max-sheet friction | 180 N |
Fuerza restante | 0,30 N |
Margen presión (presión servicio) | 3,5 ... 6,0 bar |
Posción de montaje | BEL |
Control | Biestable |
Temperatura de trabajo | 5 ... 70 °C |
Peso | 445 g |
Familia de productos | SGM |
Instrucciones de pedido: SGM-S 50 G1/4-IG PNP
La garra magnética SGM se suministra montada. El producto está disponible en tres variantes:
Piezas de repuesto disponibles: anillo de fricción, interruptor de proximidad
Accesorios disponibles: sistema de soporte