REIB-RING SGM 30 HT2-65

N° de artículo: 10.01.17.00410

Anillo de fricción

Usa construcciGarra magnética
Tamaño30
Diámetro exterior D29,5 mm
Diámetro interior d20,5 mm
REIB-RING SGM 30 HT2-65
Atributo Valor
D 29,50 mm
L 10,70 mm
Atributo Valor
Tamaño 30
Material de ventosa Material de alta temperatura HT2
Temperatura de trabajo (max.) 200 °C
Dureza del material [Shore A] 65 Shore A
Peso 3 g


Temperatura de trabajo máx. a corto plazo hasta +250 °C

Instrucciones de pedido: REIB-RING SGM 30 HT2-65