Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elementos de agarre para componentes cilíndricos
Diseño | Triángle |
Diámetro de la pieza (min) | 10 mm |
Diámetro de la pieza (máx) | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 30 mm |
H | 6 mm |
L | 26 mm |
L2 | 21 mm |
WD2 | 10 mm |
Diámetro de la pieza (máx) | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Acero |
Peso | 36 g |
Instrucciones de pedido: ADP-E-TRI 30/40 SET