Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 11,80 mm |
d1 | 27,60 mm |
Dk | 22,20 mm |
Dmax(S) | 58,40 mm |
Ds | 51,50 mm |
H | 25,80 mm |
H2 | 10,50 mm |
Z (Carrera) | 8,40 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 109 N |
Carga transv. | 58 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 110 N |
Volumen | 18,02 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 50 |
Familia pezzon | SC 055 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 8,10 g |
Familia de productos | SAXM |
Instrucciones de pedido: SAXM 50 ED-85 SC055