Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G3/8-IG |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 5,10 mm |
Dmax(S) | 45,40 mm |
Ds | 41,30 mm |
G1 | G3/8"-HE |
H | 37,60 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 6,90 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 69 N |
Carga transv. | 38 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 71 N |
Volumen | 7,10 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 5 mm |
Tamaño | 40 |
Conexión | G3/8"-HE |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 20,90 g |
Familia de productos | SAXM |
Instrucciones de pedido: SAXM 40 ED-85 G3/8-IG
La ventosa tipo campana SAXM (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido: