SAXM 115 ED-85 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.19.00044
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 115
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 115 ED-85 G1/4-IG
Atributo Valor
dn 6,1 mm
Dmax(S) 129,4 mm
Ds 115,2 mm
G1 G1/4"-HE
H 60,1 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z 20 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3
  • Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando