SAXM 40 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.19.00051
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 40
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 40 ED-85 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 5,1 mm
Dmax(S) 45,4 mm
Ds 41,3 mm
G1 G1/4"-MA
H 27,6 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 6,9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando