SAXM 60 ED-85 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.19.00056

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Tamaño60
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG3/8-AG
SAXM 60 ED-85 G3/8-AG
Atributo Valor
dn 6,10 mm
Dmax(S) 69,70 mm
Ds 61,50 mm
G1 G3/8"-MA
H 35,80 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 10,90 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 154 N
Carga transv. 85 N
Carga transv. (superficie aceitada) 155 N
Volumen 24,20 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 30 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 60
Conexión G3/8"-MA
Número de pliegues 0
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 85 Shore A
Peso 36,80 g
Familia de productos SAXM


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m
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
Instrucciones de pedido: SAXM 60 ED-85 G3/8-AG

La ventosa tipo campana SAXM (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:

  • Ventosa del tipo SAXM (posición 1) – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Connector parte superior (posición 2) – disponible con diversas roscas
  • Connector parte inferior (posición 3) – disco de fricción vulcanizado incluido