SAXM 20 ED-85 RA

N° de artículo: 10.01.19.00100
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 20
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Material de boquilla: Aluminio
SAXM 20 ED-85 RA
Atributo Valor
dn 5,1 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 21,8 mm
H 26 mm
L4 31,8 mm
Z (Carrera) 3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando