SAX 30 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.19.00213
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 30
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAX 30 ED-85 G1/4-AG
Atributo Valor
dn 6,1 mm
Dmax(S) 35,2 mm
Ds 31,7 mm
G1 G1/4"-MA
H 26 mm
LG1 14,5 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 4,5 mm