SAX 50 ED-85 M10-AG

N° de artículo: 10.01.19.00222
Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas
Tamaño: 50
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: M10-MA
Material de boquilla: Aluminio
SAX 50 ED-85 M10-AG
Atributo Valor
dn 4,1 mm
Dmax(S) 58,4 mm
Ds 51,5 mm
G1 M10-MA
H 29,6 mm
LG1 14,5 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 8,4 mm