Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño | 90 |
Material de ventosa | Tejido de silicato ST |
Conexión | G1/4-IG |
Temperatura de trabajo max. | 600 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 7 mm |
Dmax(S) | 111,50 mm |
Ds | 90 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 39 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 8 mm |
SW3 | 46 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 320 N |
Volumen | 25 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 1060 mm |
Cap. aspiración para pu = -0,6 bar | 32 l/min |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 90 |
Temperatura de trabajo max. | 600 °C |
Material de ventosa | Tejido de silicato ST |
Peso | 675 g |
Familia de productos | SPL-HT |
Instrucciones de pedido: SPL-HT 90 ST G1/4-IG
La placa de ventosa SPL-HT (junta anular + alojamiento) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: junta anular DR-SPL-HT