SPL-HT 140 ST G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.23.00008
Placa de ventosas para el uso a altas temperaturas
Tamaño: 140
Material de ventosa:
Tela del silicato
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Temperatura de la pieza max.: 600 °C
SPL-HT 140 ST G3/8-IG
Atributo Valor
dn 8 mm
Dmax(S) 159,5 mm
Ds 138 mm
G1 G3/8"-HE
H 39 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
SW2 8 mm
SW3 95 mm