SAOXM 80x30 ED-85 RA

N° de artículo: 10.01.24.00022

High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónRA
Función adicionalElemento de fricción
SAOXM 80x30 ED-85 RA
Atributo Valor
Bmáx(S) 41,50 mm
Bs 31,90 mm
dn 5,10 mm
H 31,40 mm
L4 31,80 mm
Lmáx(S) 88 mm
Ls 82,10 mm
SW3 5 mm
Z (Carrera) 6 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 105 N
Carga transv. 110 N
Carga transv. (superficie aceitada) 134 N
Volumen 13 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Dimensiones (LxB) 80 x 30
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 85 Shore A
Peso 45,30 g
Familia de productos SAOXM

Instrucciones de pedido: SAOXM 80x30 ED-85 RA

La ventosa tipo campana SAOXM (pieza elastomérica con refuerzo incl. elemento de fricción + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SAOXM – pieza elastomérica, disponible en diversos dimensiones
  • Refuerzo - inclusive elemento de fricción inyectado
  • Connector parte superior – disponible con diversas roscas
  • Connector parte inferior

 

Repuestos disponibles: ventosa SAOXM, Schmalz-Connector-Insertar, Schmalz-Connector parte superior (Schmalz-Connector-Adaptador), Schmalz-Connector parte inferior (Schmalz-Connector-Tornillo)