Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4-AG |
Función adicional | Elemento de fricción |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 41,50 mm |
Bs | 31,90 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 30,30 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmáx(S) | 88 mm |
Ls | 82,10 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 4 mm |
SW3 | 5 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 105 N |
Carga transv. | 110 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 134 N |
Volumen | 13 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Dimensiones (LxB) | 80 x 30 |
Material de ventosa | Elastodur ED |
Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 37,40 g |
Familia de productos | SAOXM |
Instrucciones de pedido: SAOXM 80x30 ED-85 G1/4-AG
La ventosa tipo campana SAOXM (pieza elastomérica con refuerzo incl. elemento de fricción + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SAOXM, Schmalz-Connector-Insertar, Schmalz-Connector parte superior (Schmalz-Connector-Adaptador), Schmalz-Connector parte inferior (Schmalz-Connector-Tornillo)