SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.24.00035
High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB): 100 x 40 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Material de boquilla: Aluminio
Equipamiento adicional: Friction Disc
SAOXM 100x40 ED-85 G1/4-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 51 mm
Bs 41,6 mm
dn 5,1 mm
G1 G1/4"-MA
H 37,7 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 109 mm
Ls 101,8 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm
SW3 6 mm
Z 7,3 mm