SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.24.00036
High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 60 x 20 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-MA
Material de boquilla: Aluminio
Equipamiento adicional: Friction Disc
SAOXM 60x20 ED-85 G3/8-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 24 mm
Bs 18,7 mm
dn 4,1 mm
G1 G3/8"-MA
H 29,8 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 67 mm
Ls 61,8 mm
SW1 19 mm
SW2 4 mm
SW3 5 mm
Z (Hub) 4,5 mm