SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.24.00037
High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 80 x 30 mm
Material de ventosa: Elastodur
Dureza del material: 85 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-MA
Material de boquilla: Aluminio
Equipamiento adicional: Friction Disc
SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 41,5 mm
Bs 31,9 mm
dn 4,1 mm
G1 G3/8"-MA
H 30,3 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 88 mm
Ls 82,1 mm
SW1 19 mm
SW2 4 mm
SW3 5 mm
Z (Carrera) 6 mm