Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Garra de agujas "SNG-M" muy pequeño
Número de agujas | 4 |
Diámetro de las agujas | 0,8 mm |
Carrera de la aguja Z(NA) | 3 mm |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 32,50 mm |
G1 | M5-HE |
G4 | M4-HE |
H | 25 mm |
L | 35 mm |
W(E) | 30 ° |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Z(NA) | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de agujas | 4 |
Diámetro de las agujas | 0,80 mm |
Margen presión (presión servicio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Temperatura de trabajo | 5 ... 60 °C |
Posción de montaje | BEL |
Peso | 80 g |
Familia de productos | SNG-M |
Instrucciones de pedido: SNG-M 4 0.8
La garra de agujas SNG-M se suministra montado. El producto se compone de:
Piezas de repuesto disponibles: émbolo de aguja
Accesorios disponibles: placa de fijación (BEF-PL)