BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo: 10.01.29.00093
Placa de fijación
Longitud L: 31 mm
Anchura B: 34 mm
Altura H: 11.5 mm
Rosca G1: G1/4"-HE
para: Agarrador de la aguja
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
Atributo Valor
B 34 mm
d 4,5 mm
H 11,5 mm
H2 7,5 mm
H3 4,4 mm
L 31 mm
G1 G1/4"-HE
LG1 11,5 mm
X1 20 mm