Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Juego de piezas de repuesto
Usa construcci | Agarrador de la aguja |
Tamaño | AP/AE |
incluye | 2 cuñas de aguja montadas |
Número de agujas | 10 |
Diámetro de las agujas | 0,8 mm |
Carrera de la aguja Z(NA) | 10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Diámetro de las agujas | 0,80 mm |
Número de agujas | 10 |
Instrucciones de pedido: ERS SNG-AP/AE 10 0.8 10