ERS SNG-V-HP 10 1.2 18

N° de artículo: 10.01.29.00550
Juego de piezas de repuesto
para: Agarrador de la aguja
Tamaño: V-HP
contiene: 2 Cuña de agujas mont.
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 18 mm
Atributo Valor
Diámetro de las agujas 1,2 mm
Número de agujas 10